ZCE15-S
扁平吸盘
ZKPS 系列
技术数据
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 尺寸型号 | ZCE15 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 直径 | 15 [mm] |
| 颜色 | 红色 |
| 重量 | 0.006 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 0.4 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 1.11 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 1.23 [kg] |
| 材质 | 硅胶 |
| 尺寸 A | 15 [mm] |
| 尺寸 B | 29 [mm] |
| 尺寸 C | 16 [mm] |
| 尺寸 D | 25 [mm] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 体积 | 1.1 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 3.92 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 10.89 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 12.07 [N] |