ZGAA-130X1200-1

密封泡沫垫
ZGAA 系列
技术数据
| 尺寸 | 130x1200 [mm] |
| 设计 | 密封泡沫垫 |
| 尺寸型号 | ZGA130X1200 |
| 安装类型 | 胶膜 |
| 重量 | 0.054 [kg] |
| 密封元件高度 | 8 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 圆形 Ø5 |
| 可匹配于 | ZGA130X1200-xx-FS1, ZGA130X1200-xx-FL1 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 尺寸 | 130x1200 [mm] |
| 设计 | 密封泡沫垫 |
| 尺寸型号 | ZGA130X1200 |
| 安装类型 | 胶膜 |
| 重量 | 0.054 [kg] |
| 密封元件高度 | 8 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 圆形 Ø5 |
| 可匹配于 | ZGA130X1200-xx-FS1, ZGA130X1200-xx-FL1 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |