ZGMA-40X150-2

密封泡沫垫
ZGMA 系列
技术数据
| 尺寸 | 40x150 [mm] |
| 设计 | 密封泡沫垫 |
| 尺寸型号 | ZGM40X150 |
| 安装类型 | 胶膜 |
| 重量 | 0.007 [kg] |
| 密封元件高度 | 20 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 圆形 Ø12 |
| 可匹配于 | ZGM40X150-xx-FS2, ZGM40X150-xx-FL2 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 尺寸 | 40x150 [mm] |
| 设计 | 密封泡沫垫 |
| 尺寸型号 | ZGM40X150 |
| 安装类型 | 胶膜 |
| 重量 | 0.007 [kg] |
| 密封元件高度 | 20 [mm] |
| 密封泡沫垫孔型 | 圆形 Ø12 |
| 可匹配于 | ZGM40X150-xx-FS2, ZGM40X150-xx-FL2 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |