ZUB0008
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
ZUB
技术数据
| 输出端数量 | 4 [个] |
| 尺寸型号 | ZUB |
| G1 | G1/4"-IG |
| 重量 | 0.24 [kg] |
| 重量 | 281 [g] |
| 1 | |
| 尺寸 A | 96 [mm] |
| 尺寸 B | 30 [mm] |
| 尺寸 C | 5 [mm] |
| 尺寸 D1 | 4.5 [mm] |
| 尺寸 E | 20 [mm] |
| 尺寸 F | 20 [mm] |
| 尺寸 H | 34 [mm] |
| 尺寸 I | 5 [mm] |
| 尺寸 L | 106 [mm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
资料下载
PDF 数据表
下载