ZUB198941

活塞位置检测
XYR9000 系列
技术数据
| 接口 | 公头的电缆 |
| 固定螺纹 | M8 |
| 线的数量 x 直径 | 4x0,08 [mm²] |
| 设计 | 活塞位置检测 |
| 最大电源电压 | 30 [V DC] |
| 最小电源电压 | 12 [V DC] |
| 固定安装的最小弯曲半径 | 3xØ |
| 拖链使用的最小弯曲半径 | 5xØ |
| 持续电流 | ≤100 [mA] |
| 安装类型 | 径向电缆出线 |
| 接通脉冲抑制 | 是 |
| 电气规格 | DC 4 线 |
| 重量 | 0.12 [kg] |
| 电缆长度 | 0.3 [m] |
| 防短路 | 是 |
| 适合多种结构尺寸 | XYR9050 |
| 再生性 | ≤0,1 [mT] |
| 开关输出 | PNP |
| 切换频率 | 7000 [Hz] |
| 开关功能 | 常开触点 (NO) |
| 可编程开关点 | 2 |
| 抗冲击和抗震荡 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 传感器询问原理 | 磁场 |
| 电压下降 | ≤2,2 [V] |
| 电流损耗 | ≤15 [mA] |
| 在极性反转起到保护作用 | 是 |
| 电缆套材质 | PUR |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 圆柱型 | C-插槽 |
资料下载
下载 CAD 数据
下载