GEP5008IL-00-A

2指平行抓手
GEP5000 系列
"集多功能于一体"
- 与类似的气动抓手具有近乎相同的抓取力
- 断电时采用机械方式自锁
- 与类似的气动抓手具有相同的连接孔图
- 即插即用 - 单芯电缆解决方案,通过 I/O 信号或 IO-Link 实现便捷调控
- 集成式ACM 调控模块- 抓取力、位移时间和 抓取点均可调节
- 防腐蚀和密封程度等级 IP64
- 无刷直流电机 - 高达三千万个周期内免维护
设备/选项
(最多)3 千万次循环免维护
模拟量传感器
IP64
耐腐蚀
机械式自锁
阻隔空气密封
夹持力可调
IO-Link
技术数据
| 单边行程 | 8 [mm] |
| 标定夹持力 | 1150 [N] |
| 通讯方式 | IO-Link |
| 驱动 | BLDC电机 |
| 自限位 | 机械 |
| 操作时间 | 0,035 [s] |
| 已安装的抓手手指的自最大重 | 0.7 [kg] |
| 最大抓手手指长度 | 125 [mm] |
| 每个指口的最低起动行程 | 1.3 [mm] |
| 重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
| 操作温度 | 5 ... +50 [°C] |
| 电压 | 24 [V] |
| 最大电流消耗 | 5 [A] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
| B10d值 | 30000000 |
| 重量 | 1.2 [kg] |
产品结构图

- 楔形块机构
支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 双唇密封件
可达到 IP64 防护等级 防止油脂溢出,提高使用寿命 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同 - BLDC 电机
不易磨损的无刷直流电机 - 高级控制模块
采用单芯电缆解决方案的集成式控制模块 夹持力、位移时间和识别功能均可通过外壳上的操作面板进行设置 - 驱动杆
梯形主轴与变速器组合应用 经久耐用