2指平行抓手
GP400X 系列

"强固"
- 和GP400系列比较增加了30%的导轨长度
牢固的重叠式手指确保使用中的可靠性 - 和GP400系列比较增加了20%的扭矩承受度
FEM技术强化的T型轨道确保最高的耐用性 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环

- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金
- 安装和定位
- 多个不同的安装面可方便安装
- 能源供应
- 可从多个面供气
- 重叠导轨
- 确保高夹持力和扭矩
- 检测槽
- 用于安装磁性传感器
- 楔形块机构
- 抓手手指同步移动
- 内置保持力安全装置
- 气缸内置弹簧作为能量储存
- 位置检测
- 永久磁铁直接检测活塞运动
- 安装块
- 接近开关安装(10)