登录

2指平行抓手
GPP1000 系列

"节省成本"

  • 拥有无可比拟的性价比的平行抓手
  • 包括抓手钳口套件和固定配件
  • 可对弹簧自行配置,打开或关闭
  • 一个结构尺寸的钳口具有三种行程:4、8 和 16 mm
  • 夹持力 100 N
  • 使用寿命高达两百万次闭合循环
  1. 同步
    通过齿轮齿条实现
  2. 顶爪 

    包括安装材料 随货配备 
  3. 检测
    用于安装磁性传感器
  4. 外壳轻巧

    硬涂层铝合金
  5. 单作用气缸 

    弹簧复位
  6.  手指从动螺栓

    用于改变抓手作用力方向 
  7. 能源供应
    可从多个面供气
  8. 导轨滑块
     用于间接连接手指或通过中心定位套独立安装手指