2指平行抓手
GPP5000AL 系列

"替代方案"
- 线型铝制导轨 — 替代方案
总的来说,与带 T 型槽滑轨的同类机械夹爪相比,钢 / 铝版本的导轨可为您提供优势更为明显的性能,与大多数齿形导向技术的效果不相上下。 - 独家技术——行程加大,成本降低
行程不足时,无需升级更大安装尺寸规格!L 型号在行程不变的前提下,兼顾轻量化与紧凑设计,无需额外空间。这样既能节省成本,又能保持灵活性。 - 价值承诺——始终如一,无隐形条件
选择 Zimmer Group,尊享独家 24 个月质保——适用于 GPP 和 GPD5000 系列机械抓手,无任何限制,包含工件接触部件及易损件。极致可靠,高效生产——全天候运行无忧!
系列特征
IP40
磁场传感器
阻隔空气密封
标准行程 / 弹簧式自锁/常闭
标准行程 / 弹簧式自锁/常开
标准行程
1千5百万次循环免维护
线型铝制导轨
经无尘室认证
行程加大
行程加大/弹簧闭合
行程加大/弹簧张开

- 楔形块机构
- 坚固,高保持力和扭矩
- 抓手手指同步运动
- 导轨滑块
- 运用可拆卸的定位环安装手指
- 通过内置润滑槽实现持久润滑
- Aluminum Linear Guide
- 坚固的棱柱导轨
- 支持安装更长的抓手手指
- 内置保持力安全装置
- 气缸室内置弹簧作为蓄能器
- 驱动
- 双作用气缸
- 安装和定位
- 可选择在多个侧面个性化安装
- 检测槽
- 用于安装磁性传感器
- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金