Zimmer Group
产品选型工具
产品比较
搜索
Expo
Downloads
Deutsch
English
US-English
Français
Italiano
Español
Slovensko
中 文
Polski
한국어
Nederlands
行业
出行
汽车
两轮车和三轮车
轨道车辆
造船
航空航天
机械设备制造
包装
木材与复合材料
组装
塑料
金属
输送技术
玻璃
化工
造纸和印刷
太阳能与风电
消费品
食品与饮料
非食品类
纺织品
化妆品
物流
内部物流
生命科学
医疗与制药
实验室自动化
医疗技术
电子行业
半导体
电子产品
机器人解决方案
轻型机器人
工业机器人
移动机器人
SOFT CLOSE 家具阻尼
家具
滑门
露营
MIM / Plastic parts
MIM-Technologie
Kunststoffspritzguss
Elastomertechnik
产品
新品发布
组件
夹持搬运技术
2指平行抓手
3指定心抓手
2指张角抓手
特殊抓手
Match - 机械臂末端生态系统
HRC 机械手
摆缸和旋转单元
线性驱动器
剪切工具
分料器
传感器和能量供应
配件
机器人技术
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
工具快换
能源模块
旋转分配器
轴补偿模块
碰撞保护
机器人套装
传感器和能量供应
真空技术
吸盘
Magic Cups
Magic Grippers
真空抓取系统
真空发生器
Smart Cups + Smart Lock
真空配件
真空计算工具
工业通信
Software
智能通信模块
传感器和能源供应
Wireless Communication Module
夹紧和制动技术
导轨锁定和刹车元件
电-气单元
传感器和能量供应
缓冲技术
PowerStop 工业缓冲器
BasicStop 结构缓冲器
配件
SOFT CLOSE
eaZI®soft l 阻尼器
eaZI®silent | 自动合闭装置
eaZI®slide | 自动合闭装置 plus
eaZI®flex | 合页
eaZI®lift | 车窗伸展装置
eaZI®connect | 系统
eaZI®part | 配件
机床技术
电机主轴
零点夹紧系统
托盘更换器
传感器和能量供应
系统解决方案
系统组件
机械臂末端工具与夹持系统
工件专用抓取系统
机器人套件
木材加工工具
多功能单元
移动机器人和运输系统
机器人行走轴
移动机器人
自主移动机器人
输送技术
模块和单元
机器和设备
机器人辅助生产单元 Raptor
机器人辅助加工设备
机器人辅助分拣与去耦单元
工程设计
MOSAIC
工艺成型技术
MIM 技术
塑料注塑成型
橡胶成型技术
手动夹紧系统
SOFT CLOSE
Fluid damper
Air-friction damper
Self- Closing Unit
数字服务
virtualz
visualz
cloudz
controlz
supportz
产品搜索工具
机械抓手
导轨锁定和刹车元件
工业缓冲器
机器人
System Showroom
Reference Showroom
真空计算工具
ZiMo 移动机器人
产品比较
FAQ
服务与联系
全球联系人
服务联络人
联系我们
售前
产品搜索工具
技术咨询
Service
Remote Support
Field-Service
备件服务
维修服务
训练
数据提供/下载
抵达路线
新闻
关于我们
THE KNOW-HOW FACTORY
历史沿革
地理位置
展会和活动
Expo
质量,能源和环境管理
质量管理
能源和环境管理
认证
人权、社会责任与供应链
Zimmer Group荣获奖项
一般交易条件
加入Zimmer Group
加入Zimmer Group
招聘职位
主动提出的申请
FAQ
开始
产品
组件
夹持搬运技术
2指张角抓手
DGK 系列
2指张角旋转抓手
DGK 系列
"2 合 1 "
灵活的行程调整
您可以根据您应用需要使用调节螺丝调节其180°的张开角度
2 合 1
在同一个模块上完成抓取和旋转,可以使您最好的利 用空间
可独立调节
怎样才能灵活化: 90° 或 180°旋转角度 - 根据您现场应 用来决定
系列特征
(最多)一百五十万次循环免维护
IP20
磁场传感器
90° 旋转角度
180° 旋转角度
概览
个性化
产品结构图
行程调节螺丝
可调节张开角度
导轨滑块
独立手指安装
有导轨的肘节杆装置
抓手手指同步移动
机械自锁
可调节三个最终可停位置0/90/180°
出厂时包含0/90/180°三个最终可停位置
转动-驱动机械原理
强固,耐用
驱动
两个双作用气缸
磁性传感器槽
检测转动位置和抓手手指位置
H1 油脂
个性化
+
H1 油脂
个性化
利用率
制药、医疗、化妆品和食品行业
包装和生产机械
优势
材料和涂层经过 FDA 认证
不会对产品造成有害污染
+
详情
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
+
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
利用率
在易燃材料环境中使用
优势
确保过程安全
经过认证
所有产品和等级均可认证
+
详情
联系人
到顶部
行业
出行
汽车
两轮车和三轮车
轨道车辆
造船
航空航天
机械设备制造
包装
木材与复合材料
组装
塑料
金属
输送技术
玻璃
化工
造纸和印刷
太阳能与风电
消费品
食品与饮料
非食品类
纺织品
化妆品
物流
内部物流
生命科学
医疗与制药
实验室自动化
医疗技术
电子行业
半导体
电子产品
机器人解决方案
轻型机器人
工业机器人
移动机器人
SOFT CLOSE 家具阻尼
家具
滑门
露营
MIM / Plastic parts
MIM-Technologie
Kunststoffspritzguss
Elastomertechnik
产品
新品发布
组件
夹持搬运技术
机器人技术
真空技术
工业通信
夹紧和制动技术
缓冲技术
SOFT CLOSE
机床技术
系统解决方案
系统组件
机械臂末端工具与夹持系统
移动机器人和运输系统
模块和单元
机器和设备
工程设计
MOSAIC
工艺成型技术
MIM 技术
塑料注塑成型
橡胶成型技术
手动夹紧系统
SOFT CLOSE
Fluid damper
Air-friction damper
Self- Closing Unit
数字服务
virtualz
visualz
cloudz
controlz
supportz
产品搜索工具
机械抓手
导轨锁定和刹车元件
工业缓冲器
机器人
System Showroom
Reference Showroom
真空计算工具
ZiMo 移动机器人
产品比较
FAQ
服务与联系
全球联系人
服务联络人
联系我们
售前
产品搜索工具
技术咨询
Service
Remote Support
Field-Service
备件服务
维修服务
训练
数据提供/下载
抵达路线
新闻
关于我们
THE KNOW-HOW FACTORY
历史沿革
地理位置
展会和活动
Expo
质量,能源和环境管理
质量管理
能源和环境管理
认证
人权、社会责任与供应链
Zimmer Group荣获奖项
一般交易条件
加入Zimmer Group
加入Zimmer Group
招聘职位
主动提出的申请
FAQ
Deutsch
English
US-English
Français
Italiano
Español
Slovensko
中 文
Polski
한국어
Nederlands
产品选型工具
产品比较
搜索
Expo
Downloads