2指张角式抓手
GK 系列

"紧凑的"
- 经证实的技术
经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。 - 最好的力与空间的利用比率
确保在最小的安装空间内 提供最大的抓取力 - 灵活的行程调整
您可以根据您应用需要使用调节螺丝调节其180°的张开角度
系列特征
(最多)1 千万次循环免维护
弹簧式自锁/常闭
IP20
机械式自锁
磁场传感器
接近传感器

- 缓冲止停
- 吸收重且长手指的动能
- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金
- 行程调节螺丝
- 可调节张开角度
- 有导轨的肘节杆装置
- 抓手手指同步移动
- 机械自锁
- 安装块
- 安装接近开关
- 检测槽
- 用于放置安装磁性传感器
- 内置保持力安全装置
- 气缸内置弹簧作为能量储存
- 能源供应
- 可从多个面供气



