2指张角式抓手
GZ1000 系列

"最好的"

  • 独特的品质与实用结合一体
    这是目前市场上最好的张角抓手之一, 使您应用更经济实用
  • 多种附件
    您可以自行决定您想采取螺丝锁紧,或锁冒锁紧还是钳制锁紧系统。
  • 检测使生产更可靠
    不像其他市面上的产品,您甚至可以检测到“工件存在”还是“工件不存在”
系列特征
  • (最多)2 百万次循环免维护
  • IP30
  • 接近传感器
  • 无识别装置的锯齿手指
  • 带识别装置的锯齿手指
  • 用于安装客户定制手指的抓手版本
  1. 导轨滑块
    • 不同型号中配置
  2. 位置检测
    • 通过接近开关实现
  3. 回弹弹簧
    • 用于抓手手指
  4. 安装和定位
    • 通过引线/孔来安装
  5. 驱动
    • 单作用气缸
  6. 外壳
    • 表面硬化处理延长使用寿命
  7. 安装和定位
    • 通过插入式,螺纹式和锁销式
  8. 能源供应
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情