3指定心抓手
GED1300 系列

"强固的"
- 经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的 - 配置位置检测
您可以通过控制系统的电机电流来检测抓手状态 - 最简单的激活
配置的控制元件可简单的由加、减按键来操作, 同时您也可以通过电位器来调节抓取力
系列特征
(最多)5 百万次循环免维护
IP40
外夹持
内部抓取
Digital I/O
夹持力保持装置可保持压力
弹簧夹紧力安全装置

- 可拆卸中心定位套
- 快速便捷的手指安装
- 导轨滑块
- 硬化钢
- 独立手指安装
- 主驱动弧形盘
- 抓手手指同步移动
- 力的高效转换
- 快速,强力的行程(单边行程6mm型号)
- 驱动
- 24V直流步进电机
- 导轨
- 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
- 位置检测
- 测量行程末端电机功率的增加
- 能源供应
- 标准M8连接头的信号控制线(仅可用非二极管电缆)
- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金