登录

3指定心抓手
GPD5000AL 系列

"替代方案"

  • 线型铝制导轨 — 替代方案
    总的来说,与带 T 型槽滑轨的同类机械夹爪相比,钢 / 铝版本的导轨可为您提供优势更为明显的性能,与大多数齿形导向技术的效果不相上下。
  • 配件种类丰富
    提供与机械抓手完美适配的专属产品。亮点包括:调整型手指——无需工具即可调整夹持范围、可更换手指——支持快速更换,以及高精度传感器——可通过 IO-Link 或模拟信号对整个行程范围进行可靠监控。
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
    选择 Zimmer Group,尊享独家 24 个月质保——适用于 GPP 和 GPD5000 系列机械抓手,无任何限制,包含工件接触部件及易损件。极致可靠,高效生产——全天候运行无忧!
系列特征
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 阻隔空气密封
  • 标准行程 / 弹簧式自锁/常闭
  • 标准行程 / 弹簧式自锁/常开
  • 标准行程
  • 1千5百万次循环免维护
  • 线型铝制导轨
  • 经无尘室认证
  1. 楔形块机构
    坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. 内置保持力安全装置
    气缸室内置弹簧作为蓄能器
  4. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  5. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装
  6. 驱动
    双作用气缸
  7. Aluminum Linear Guide
    坚固的棱柱导轨 支持安装更长的抓手手指
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金