夹紧和制动元件
CBPS 系列

  • 检测使生产更可靠
    查询打开/关闭状态(可选) 用于通过磁场传感器进行检测的C型槽和T型槽
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 标准接口
    适用于符合 DIN EN ISO 15552 标准的标准气缸和符合 DIN EN ISO 21287 标准的紧凑型气缸
  1. 安装方式
    • 标准化的安装接口,便于集成
  2. 能源供应
    • 侧面和端面均设有气路接口,确保最大灵活性
  3. 状态查询
    • 通过磁场传感器检测开启/关闭状态
    • 集成C型槽和T型槽
  4. 排气
    • 确保运行快速、安全
  5. 无障碍性
    • 手动紧急解锁装置,用于在断电时解锁
  6. 保护
    • 刮板可防止异物或污垢侵入
个性化
利用率
  • 对于英寸波
  • 用于一般标准尺寸以外的特殊轴
优势
  • 使用现有的轴尺寸
详情