HK2505KR

夹紧元件
HK 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
通过旋转钳制杆 - 免维护
50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1622 (SNS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1623 (SLS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1631 (FNS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1632 (SNS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1651 (FNS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1653 (FLS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1661 (FKS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1662 (SKS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1665 (FKS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1666 (SKS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1621 (SNH) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R16../KSA (球) | 25 | R1624 (SLH) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1822 (SNS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1851 (FNS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1853 (FLS) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1821 (SNH) | 显示变量 |
| Bosch Rexroth | R18... / RSA(卷) | 25 | R1824 (SLH) | 显示变量 |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | 显示变量 |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | 显示变量 |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | 显示变量 |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SU | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LR | 显示变量 |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..R | 显示变量 |
| HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | 显示变量 |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | 显示变量 |
| HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | 显示变量 |
| HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | 显示变量 |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | 显示变量 |
| HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | 显示变量 |
| THK | HDR | 25 | HDR..C | 显示变量 |
| THK | HDR | 25 | HDR..LC | 显示变量 |
| THK | HDR | 25 | HDR..LR | 显示变量 |
| THK | HDR | 25 | HDR..LV | 显示变量 |
| THK | HDR | 25 | HDR..R | 显示变量 |
| THK | HDR | 25 | HDR..V | 显示变量 |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCL..CA | 显示变量 |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCL..HA | 显示变量 |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCW..CC | 显示变量 |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCW..HC | 显示变量 |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCH..CA | 显示变量 |
| HIWIN | PGC | 25 | PGCH..HA | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 手动 |
| 保持力 | 1200 [N] |
| 钳制扭矩 | 7 [Nm] |
| 情况 | N (双稳态) 保持停留在当前位置 |
| B10d值 | 50000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.39 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 安装方向 | 从前方 |
| 最大。长度夹紧 | 30 |
产品结构图

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 塑料钳制杆
可自由调整(抬起即分离) - 钳口
浮动式安装保证了对称的力量传递。 - 外壳