LBPS1501SS2-LP-A

夹紧元件
LBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 安全元件,无能量关闭 (NC)
    在紧急断电时安全制动,通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 狭长和低矮的结构型式
    通过使用 U 型活塞
  • 最大灵活性
    从上方额外连接空气
  • 轻松检测状态
    利用磁场传感器查询活塞位置
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKHDR15HDR..C显示变量
THKHDR15HDR..LC显示变量
THKHDR15HDR..LR显示变量
THKHDR15HDR..LV显示变量
THKHDR15HDR..R显示变量
THKHDR15HDR..V显示变量
操作气动
保持力300 [N]
操作气压4 ... 6.5 [bar]
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
PLUS 接口可行否
B10d值5000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.035 [s]
闭合时间0.015 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量0.18 [kg]
功能钳制和刹车
安装方向从前方
每循环耗气体积3 [cm³]
最大。长度夹紧76
固定类型顶部镜像
磁场传感器直的,电缆5m
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆5m
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
AEPN
电-气单元
详情
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 狭长外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元