MCP1701B

夹紧元件
MCP 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
NBSGW17SGW..TE显示变量
NSKLW(L1W)17LAW...ELZ显示变量
THKHRW17HRW..CA显示变量
THKHRW17HRW..CAM显示变量
THKHRW17HRW..CR显示变量
THKHRW17HRW..CRM显示变量
THKSHW17SHW..CAM显示变量
THKSHW17SHW..CRM显示变量
IKOLWFF33LWFF显示变量
IKOLWFS33LWFS显示变量
IKOLWFS33LWFS..SL显示变量
THKSHW17SHW..HRM显示变量
HIWINWE(QW)17WEH..CA显示变量
HIWINWE(QW)17WEW..CC显示变量
操作气动
保持力280 [N]
操作气压2 ... 6.5 [bar]
情况NO (Normally Open) 在无压状态下打开
PLUS 接口可行
额定操作气压6 [bar]
B10d值5000000
定位精度+/-0,05 [mm]
张开时间0.015 [s]
闭合时间0.01 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.14 [kg]
功能钳制
安装方向从上方
每循环耗气体积2 [cm³]
最大。长度夹紧34
AEPN
电-气单元
详情
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 滑块
    用于浮动式安装