MCPS2005A

夹紧元件
MCPS 系列
- 小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在断电时牢固钳制
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 400 [N] |
| 操作气压 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| PLUS 接口可行 | 是 |
| 保持力PLUS连接 | 700 [N] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,05 [mm] |
| 张开时间 | 0.01 [s] |
| 闭合时间 | 0.015 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.22 [kg] |
| 功能 | 钳制 |
| 安装方向 | 从上方 |
| 每循环耗气体积 | 4 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 60 |
产品结构图

- 小型成型导轨
- 适用于所有常见的小型成型导轨
- 楔形传动机构
- 在活塞和钳制钳口之间力的传输
- 钳口
- 压在成型导轨的自由面上
- 外壳
- 气动活塞
- 活塞沿纵向移动楔形传动机构
- 弹簧蓄能
- 用于无压力关闭钳制单元
- 滑块
- 用于浮动式安装