RBPS2200-A

夹紧元件
RBPS 系列

  • 检测使生产更可靠
    查询打开/关闭状态(可选)
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 轻松检测状态
    利用磁场传感器查询活塞位置
操作气动
保持力18000 [N]
操作气压4 ... 6.5 [bar]
保持扭力120 [Nm]
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
PLUS 接口可行
B10d值5000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.35 [s]
闭合时间0.09 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量9.5 [kg]
轴径 Ø22 [mm]
功能钳制和刹车
安装方向从前方
刮擦器
每循环耗气体积280 [cm³]
传感器连接传感元件槽
磁场传感器直的,电缆5m
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆5m
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
AEPN
电-气单元
详情
特殊直径
个性化
利用率
  • 对于英寸波
  • 用于一般标准尺寸以外的特殊轴
优势
  • 使用现有的轴尺寸
详情
  1. 楔形传动机构
    在活塞和钳口之间力的传输
  2. 夹紧钳用于钳制和制动
    压在圆柱导轨上
  3. 外壳
  4. 气动活塞
    环形活塞沿纵向移动楔形传动机构
  5. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  6. 盖子
  7. 传感元件槽(RBPS12 规格以上)
    固定和定位磁场传感器(可选)