UBPS4510AS1-LP

夹紧和制动元件
UBPS 系列
- 广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨 - 无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能 - 长久耐用
500 万次静态钳制循环 - 更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制 - 安全元件
在紧急断电时安全制动
设备/选项
增压连接
匹配导轨/货车组合
| 导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 显示变量 |
| IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 显示变量 |
技术数据
| 操作 | 气动 |
| 保持力 | 2350 [N] |
| 操作气压 | 4 ... 6.5 [bar] |
| 情况 | NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭 |
| PLUS 接口可行 | 是 |
| 保持力PLUS连接 | 3150 [N] |
| 额定操作气压 | 4 [bar] |
| B10d值 | 5000000 |
| 定位精度+/- | 0,02 [mm] |
| 张开时间 | 0.31 [s] |
| 闭合时间 | 0.03 [s] |
| 操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 3.5 [kg] |
| 功能 | 钳制和刹车 |
| 安装方向 | 从上方 |
| 每循环耗气体积 | 50 [cm³] |
| 最大。长度夹紧 | 109 |
产品结构图

- 成型导轨
- 适用于所有常见的成型导轨
- 楔形传动机构
- 在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
- 钳制钳口和制动钳
- 压在成型导轨的自由面上
- 外壳
- 气动活塞
- 活塞沿纵向移动楔形传动机构
- 弹簧蓄能
- 用于无压力关闭钳制单元
- 刮擦器
- 可选购
- 集成式阀门(可选)
- 关闭时间最快减少 60%
- 不受管路长度影响