UBPS5510BS1L

夹紧元件
UBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
设备/选项
  • 增压连接
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)55LRX显示变量
IKOLRX(MX)55LRXC显示变量
IKOLRX(MX)55LRXG显示变量
IKOLRX(MX)55MX显示变量
IKOLRX(MX)55MXC显示变量
IKOLRX(MX)55MXG显示变量
IKOLRX(MX)55MXL显示变量
IKOLRX(MX)55MXS显示变量
IKOLRX(MX)55LRXD显示变量
IKOLRX(MX)55LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)55LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)55MXD显示变量
IKOLRX(MX)55MXDC显示变量
IKOLRX(MX)55MXDG显示变量
IKOLRX(MX)55MXDL显示变量
操作气动
保持力5200 [N]
操作气压5.5 ... 6.5 [bar]
情况NC (Normally Closed) 在无压状态下关闭
PLUS 接口可行是
保持力PLUS连接7600 [N]
额定操作气压6 [bar]
B10d值5000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.4 [s]
闭合时间0.03 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量8.4 [kg]
功能钳制和刹车
安装方向从前方
每循环耗气体积130 [cm³]
最大。长度夹紧197
AEPN
电-气单元
详情
利用率
  • 机械和设备工程
  • 包装行业
  • 食品、制药、生命科学
优势
  • 通过启动器查询产品的位置
  • 更高的安全性
详情
利用率
  • 机械和设备工程
  • 包装行业
  • 食品、制药、生命科学
优势
  • 在无法使用标准连接的情况下控制终端元件
  • 避免干扰轮廓线
  • 通过镜像简单集成到机器或系统中
详情
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 刮擦器
    可选购
  8. 集成式阀门(可选)
    关闭时间最快减少 60% 不受管路长度影响