DRV1-4X8

流量控制阀 - 旋转式
DRV 系列

  • 用于调节排气的可调式流量控制阀
  • 在活塞运动过程中完美调节速度
  • 带角度型规格
固定螺纹G1/4"
管外直径Ø8 [mm]
操作气压2 ... 10 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.08 [kg]
尺寸 i7.5 [mm]
尺寸 L131 [mm]
尺寸 L225.5 [mm]
尺寸 L312 [mm]
S17 [mm]