工具快换
FWR 系列

  • 自动更换工具,无需外部控制
    与放置架搭配使用,快换装置缩回时以机械方式控制,因此更换过程无需额外的能源供应。
  • 手动更换工具
    FWR40 和 FWR50 款单手即可打开。如果不需要此功能,可以禁用手动操作。
  • 可选介质传输
    根据您的应用定制工具快换装置。使用 WER1500 系列的能量元件,您可以通过标准连接传输不同的介质!
  1. 固定端
    • 用于机械手端安装
  2. 连结法兰
    • 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  3. 工具端可用传感元件
    • 通过接近开关实现
  4. 安装能源模块
    • 直接连接,无需转接板
  5. 非固定端
    • 用于工具端安装
  6. 锁紧
    • 手动操作
    • 通过放置架自动操作
  7. 手动操作装置(可选)
    • 防止意外松动
  8. 内置气路
    • 空气/真空管路
    • 可实现无管操作
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情