工具快换
WWR 系列

  • 断气情况下确保保持力
    弹簧机构和高传动比的结合保证了机器的安全性。
  • 极扁平的设计
    这个结构减少了机械手端到负载端距离,降低对机器人的力矩负载要求,从而可选择更经济划算的机器人型号
  • 可任意组合各种能源信号的转换系统
    不论您需要转换什么样的信号,根据我们丰富的实际应用经验,我们会帮您找到适合您需求的解决方案!
  1. 安装能源模块
  2. 驱动
    • 双作用气缸
  3. 内置弹簧
    • 断气情况下能源储备
  4. 机械手法兰
    • 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  5. 活塞位置检测
    • 通过磁场传感器
  6. 锁销
    • 配套于锁紧套
  7. 锁紧套
    • 高力矩
  8. 内置气路
    • 空气/真空管路
    • 可实现无管操作
  9. 非固定端
    • 用于工具端安装
  10. 固定端
    • 用于机械手端安装
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情