工具快换
WWR1000 系列

- 断气情况下确保保持力
弹簧蓄能器和机械力传输相结合,即使在系统突然失压的情况下,也能确保工具被牢牢固定。 - 重大挑战的高负荷
换枪盘的承重能力超过 1,000 公斤,非常适合在重型机器人上使用,即使在最苛刻的条件下也能实现稳定的自动换枪过程。 - 可任意组合各种能源信号的转换系统
无论是气动、真空、液压、冷却液、电信号还是负载,我们的模块化系统都可以集成各种介质载体,灵活适应最多样化的工艺要求。

- 固定端
- 用于机械手端安装
- 中心定位销
- 扭转保护和工具端定位
- 非固定端
- 用于工具端安装
- 锁销
- 配套于锁紧套
- 驱动
- 双作用气缸
- 内置弹簧
- 断气情况下能源储备
- 活塞位置检测
- 通过接近开关实现
- 锁紧套
- 机械手法兰
- 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- 安装能源模块
![]() | 利用率
优势
| 详情 |
