RSB-01-32-00001-A
套装:GEP2016 电动两指平行机械抓手

- 在狭小空间实现极大行程
您是否因为以仿形夹持方式抓取或移动各种零件而需要大行程,但实际应用中的安装空间和承载能力却有限?那么,这款机械抓手就是您的首选! - 便捷控制
通过 I/O 端口进行控制,就像电磁阀一样。可轻松整合到控制系统中。 - 电气操作
十分适合搬运小零件或者无压缩空气可用的其他应用。 - 机械式自锁
在断电或者急停情况下,机械式自锁功能可提供额外的安全保障。
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
机械式自锁
夹持力可调
精彩内容
| 适用于机器人类型 | Universal Robots |
| 每个钳口的行程 | 16 mm |
| 抓取力 | 500 N |
| 抓手手指长度 | 120 mm |
| IP 等级 | IP40 |
| 重量 | 1.2 kg |
资料下载
下载 CAD 数据
下载