LWR50L-25-00005-A

3指定心抓手
LWR 系列

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可缩短一半循环时间,最多可节省九成压缩空气
  • 只通过一根气动管路和 IO-Link 电缆实现连接
  • 集成电磁阀、传感器、状态显示、压力和温度监控装置
  • 在可自由示教的公差范围内,在 +/- 0.05 mm 范围内进行部件识别
  • 可以编程设置 32 条工件数据记录
  • 高达三千万次循环免维护
单边行程3 [mm]
标定夹持力2240 [N]
弹簧确保的最小保持力620 [N]
通讯方式IO-Link
操作温度+5 ... +50 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
B10d值100000
重量1.4 [kg]
电传输集成
锁定行程1 [mm]
X,Y轴重复定位0,05 [mm]
Z轴重复定位0,05 [mm]
拧紧力50 [N]
X,Y上对接偏差最大值1 [mm]
适用于系列LWR50F-xx-03/04/05
驱动类型气动
闭合抓取力2240 [N]
最大循环次数230 [循环/分钟]
已安装的抓手手指的自最大重0.4 [kg]
最大抓手手指长度85 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
操作气压4 ... 7 [bar]
额定操作气压6 [bar]
每循环耗气体积43 [cm³]
集成电磁阀是
位置感应集成
通过过程数据进行位置检测是
电压24 [V]
最大电流消耗0.1 [A]
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
ABB
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
ABB
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - 机器人模块
MATCH - 机器人模块
详情
ABB
MATCH - 机器人模块
详情
ABB
MATCH - 机器人模块
详情
MATCH - Odkladacia stanica
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情