托盘更换器
SPP 系列

- 牵引力和保持力极高
- 采用纤薄设计,充分利用机床空间
- 传感元件检测夹紧状态和托盘是否到位
- 配备清洁功能与弹簧蓄能器,确保可靠搬运
系列特征
扭矩支撑
仿形夹持
与参考系统兼容的螺栓
耐腐蚀
磁场传感器
结构高度低
增压连接
气动
气动

- 托盘更换器
- 用于机械手端安装
- 托盘联接
- 用于安装在托板/工件一侧
- 弹簧蓄能器
- 断气情况下能源储备
- 扭矩支撑/防扭转
- 高级快照
- 锁紧
- 通过夹持段进行积极的锁定
- 螺栓
- 托盘联轴器和托盘更换器之间的动力传输
- 驱动
- 双作用气缸
- 活塞位置检测
- 通过磁场传感器,在两边