HF100-012-001

电主轴
HF100-012 系列

  • S1 额定功率: 4 kW
  • S1 额定扭矩: 4 Nm
  • 最大速度: 30,000 1/min
  • 液体冷却
  • 自动换刀
设备
  • 转速监控
  • 刀具接口锥形清洁
  • 迷宫式密封
  • 阻隔空气
  • 刀座固定监控
  • 自动快换
选项
  • 可矢量调节 / 反馈
  • 机械手快换单元
S1 额定功率4 [kW]
S1 额定扭矩4.0 [Nm]
最大转速30000 [1/min]
刀具接口HSK-E32
S1 额定电流15 [A]
电机技术异步
极数4
释放装置气动
冷却液体
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量10 [kg]

资料下载

PDF 数据表