HF100-012-002

电主轴
HF100-012 系列
- S1 额定功率: 4 kW
- S1 额定扭矩: 4 Nm
- 最大速度: 30,000 1/min
- 液体冷却
- 自动换刀
- 编码器(集成安全功能)
设备
转速监控
刀具接口锥形清洁
迷宫式密封
阻隔空气
刀座固定监控
自动快换
选项
可矢量调节 / 反馈
机械手快换单元
技术数据
| S1 额定功率 | 4 [kW] |
| S1 额定扭矩 | 4,0 [Nm] |
| 最大转速 | 30000 [1/min] |
| 刀具接口 | HSK-E32 |
| 编码器 | 1Vss 180 |
| S1 额定电流 | 15 [A] |
| 电机技术 | 异步 |
| 极数 | 4 |
| 释放装置 | 气动 |
| 冷却 | 液体 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 10 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载