HF110-007-001

电主轴
HF110-007 系列
- S1 额定功率: 4 kW
- S1 额定扭矩: 3.8 Nm
- 最大速度: 24,000 1/min
- 通过电风扇进行空气冷却
- 手动换刀
- IO-Link ready
设备
转速监控
迷宫式密封
阻隔空气
手动换刀
选项
可矢量调节 / 反馈
机械手快换单元
设备/选项
IO-Link
技术数据
| S1 额定功率 | 4 [kW] |
| S1 额定扭矩 | 3.8 [Nm] |
| 最大转速 | 18000 [1/min] |
| 刀具接口 | HSK-C32 |
| S1 额定电流 | 8 [A] |
| 电机技术 | 异步 |
| 极数 | 4 |
| 释放装置 | 无 |
| 冷却 | 风冷 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 14 [kg] |