HF145-008-005

电主轴
HF145-008 系列

  • S1 额定功率: 7.5 kW
  • S1 额定扭矩: 6.1 Nm
  • 最大速度: 24,000 1/min
  • 通过电风扇进行空气冷却
  • 手动换刀
  • 编码器(集成安全功能)
  • IO-Link ready
设备
  • 转速监控
  • 迷宫式密封
  • 阻隔空气
  • 手动换刀
选项
  • 可矢量调节 / 反馈
  • 加速度传感器
  • 机械手快换单元
设备/选项
  • IO-Link
S1 额定功率7.5 [kW]
S1 额定扭矩6.1 [Nm]
最大转速24000 [1/min]
刀具接口HSK-C50
编码器1Vss 256
S1 额定电流15 [A]
电机技术异步
极数4
释放装置
冷却风冷
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量17 [kg]