HF150-004-002

电主轴
HF150-004 系列

  • S1 额定功率: 14,5 kW
  • S1 额定扭矩: 14.7 Nm
  • 最大速度: 24,000 1/min
  • 液体冷却
  • 自动换刀
  • 编码器(集成安全功能)
  • 细长的纺锤形颈部
  • 机组安装板
  • IO-Link ready
设备
  • 转速监控
  • 刀具接口锥形清洁
  • 迷宫式密封
  • 机组接口
  • 阻隔空气
  • 刀座固定监控
  • 可矢量调节 / 反馈
  • 自动快换
选项
  • 轴承温度传感器
设备/选项
  • IO-Link
S1 额定功率14.5 [kW]
S1 额定扭矩14,7 [Nm]
最大转速24000 [1/min]
刀具接口HSK-F63
编码器1Vss 256
额定转速9.45 [1/min]
S1 额定电流30 [A]
电机技术异步
极数4
释放装置气动
冷却液体
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量38 [kg]