HF150-009-001

电主轴
HF150-009 系列
- S1 额定功率: 14,5 kW
- S1 额定扭矩: 14.7 Nm
- 最大速度: 26,000 1/min
- 液体冷却
- 自动换刀
- 编码器(集成安全功能)
- 集成式管线穿墙孔
- IO-Link ready
设备
转速监控
刀具接口锥形清洁
迷宫式密封
阻隔空气
流量可调接头
刀座固定监控
可矢量调节 / 反馈
自动快换
选项
轴承温度传感器
机组接口
设备/选项
IO-Link
技术数据
| S1 额定功率 | 14.5 [kW] |
| S1 额定扭矩 | 14.7 [Nm] |
| 最大转速 | 26000 [1/min] |
| 刀具接口 | HSK-F63 |
| 编码器 | 1Vss 256 |
| S1 额定电流 | 30 [A] |
| 电机技术 | 异步 |
| 极数 | 4 |
| 释放装置 | 气动 |
| 冷却 | 液体 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 25 [kg] |