HF150-009-002

电主轴
HF150-009 系列

  • S1 额定功率: 14,5 kW
  • S1 额定扭矩: 14.7 Nm
  • 最大速度: 26,000 1/min
  • 液体冷却
  • 自动换刀
  • 编码器(集成安全功能)
  • 集成式管线穿墙孔
  • 底板,背面带连接端子
  • IO-Link ready
设备
  • 转速监控
  • 刀具接口锥形清洁
  • 迷宫式密封
  • 阻隔空气
  • 流量可调接头
  • 刀座固定监控
  • 可矢量调节 / 反馈
  • 自动快换
选项
  • 轴承温度传感器
  • 机组接口
设备/选项
  • IO-Link
S1 额定功率14.5 [kW]
S1 额定扭矩14.7 [Nm]
最大转速26000 [1/min]
刀具接口HSK-F63
编码器1Vss 256
S1 额定电流30 [A]
电机技术异步
极数4
释放装置气动
冷却液体
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
重量28 [kg]