E-Sense 系列
SPN138E4ED-B
SPN138E4ED-B
SPN 零点夹紧系统
E-SENSE 系列
自动化模块
通过夹紧段进行锁定
PLUS 接头
硬化不锈钢
两个集成式防扭转装置
通过发起器进行定位检查
电动活塞位置检测
集成吹扫功能
两种连接方式
可选配自动封闭器
加入购物车
添加到比较
设备/选项
扭矩支撑
不锈钢
仿形夹持
硬化
与参考系统兼容的螺栓
结构高度低
增压连接
气动
高重复精度
无软管连接
自动封闭器
活塞位置传感元件 / 支承面检查功能
技术数据
操作
气动
操作气压
4 ... 7 [bar]
牵引力
12 [kN]
带 PLUS 接头的牵引力
24 [kN]
活塞位置识别装置
电动
操作温度
-10 ... +70 [°C]
防止旋转
有
增压连接
有
空气清洁功能
是的
支承面检查功能
是的
支承面检查功能
电动
支承密封件
是
重复精度
0,005 [mm]
材料
硬化不锈钢 / 铝
认证
LABS / REACH / RoHS
重量
2.9 [kg]
附件
封闭<br />螺栓
SPZ138BV-B
配件
+
+
封闭<br />螺栓
SPZ138BV-B
配件
+
+
详情
自动<br />封闭器
SPZ138AV-B
配件
+
+
自动<br />封闭器
SPZ138AV-B
配件
+
+
详情
中心定位销
SPZ138BZ12-B
配件
+
+
中心定位销
SPZ138BZ12-B
配件
+
+
详情
中心定位销
SPZ138BZ16-B
配件
+
+
中心定位销
SPZ138BZ16-B
配件
+
+
详情
拉杆式螺栓
SPZ138BE12-B
配件
+
+
拉杆式螺栓
SPZ138BE12-B
配件
+
+
详情
拉杆式螺栓
SPZ138BE16-B
配件
+
+
拉杆式螺栓
SPZ138BE16-B
配件
+
+
详情
剑形螺栓
SPZ138BS12-B
配件
+
+
剑形螺栓
SPZ138BS12-B
配件
+
+
详情
剑形螺栓
SPZ138BS16-B
配件
+
+
剑形螺栓
SPZ138BS16-B
配件
+
+
详情
2点传感器,电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP
传感器和能源供应
+
+
2点传感器,电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP
传感器和能源供应
+
+
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
传感器和能源供应
+
+
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
传感器和能源供应
+
+
详情
接近开关电缆5m-直接出线
NJ3-E2
传感器和能源供应
+
+
接近开关电缆5m-直接出线
NJ3-E2
传感器和能源供应
+
+
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
NJ3-E2SK
传感器和能源供应
+
+
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
NJ3-E2SK
传感器和能源供应
+
+
详情
产品结构图
外壳
螺栓
钳制段
弹簧套装
扭矩支撑/防扭转
用于活塞位置检测的传感器槽
资料下载
PDF 数据表
下载
安装和操作说明书
下载
下载 CAD 数据
下载