所有(性能)等级的佼佼者

电主轴是机床、铣床或基于机器人的机械臂末端解决方案的基本组件之一,可达到卓越的生产效率和精度,性能出色,工件品质优异。以机械方式整合的电机解决方案特别紧凑,生产效率高,并且能达到最大刚度,这是实现最高转速和精确平稳运转的前提条件。

Zimmer Group 可为此提供完美的产品组合。我们的主轴模块化系统种类丰富,既有经济型的标准电主轴、中低性能的风冷式主轴,也有高性能液冷式主轴以及变频器、冷却单元、C 轴和连接套件等各类合适的配件,无论您是需要用于铣床还是加工中心的电主轴,都能找到合适的解决方案。    

  • 不同性能范围的风冷和水冷高频主轴
  • 可以就功率选型、能量供应、冷却、整合到控制系统中或服务问题给予支持
  • 专业人员进行维修和现场服务
  • 主轴 IO-Link 通信模块可实现状态监测和预测性维护
  • 极高的可靠性、高功率密度和广泛的兼容性

风冷

进气和充分的循环量是保证主轴高功率密度的必备前提条件。

水冷

水冷系统和大尺寸冷却单元凭借理想的温度调节确保主轴的高生产效率。

机器人快换单元

WWS 系列可以实现电主轴的全自动更换。
 

风冷式电主轴 HF145-001

  • 6kW/8kW/12kW
  • 24,000rpm
  • 自动快换
  • 适合于加工木材、塑料、轻金属和复合材料
  • 可以选购匹配的接口(例如用于 C 轴)
  • 可以选配矢量控制
  • 可以选配机器人快换单元

水冷式电主轴 HF125-002

  • 9kW/12kW
  • 24,000rpm
  • 自动快换
  • 适合于加工木材、塑料、轻金属和复合材料
  • 可以选配矢量控制
  • 可以选配机器人快换单元

水冷式电主轴 HF150-003

  • 15kW
  • 26,000rpm
  • 自动快换
  • 适合于加工木材、塑料、轻金属和复合材料
  • 可以选购匹配的接口(例如用于 C 轴)
  • 可以选配矢量控制

水冷式电主轴 HF150-005

  • 同步和异步型号
  • 20kW
  • 24,000rpm
  • 自动快换
  • 带有矢量控制
  • 采用同步电机,功率密度和扭矩很高
  • 适合于加工木材、塑料、轻金属和复合材料

水冷式电主轴 HF205-006

  • 34kW/48kW
  • 14,000rpm/6,000rpm
  • 自动快换
  • 带有矢量控制
  • 适合在机床中使用
  • 采用同步电机,功率密度和扭矩很高
  • 适合于加工黄铜、铝、钢和铸铁

机器人快换单元

  • 对于适合机器人应用的电主轴,可提供专门设计的机器人快换单元
  • 机器人快换单元构成机器人和电主轴之间的可靠接口
  • 工具端安装在电轴上,固定端安装在机械手臂的末端
  • 在不使用时,有一个放置架可用于存放电主轴:自动化连接机构,结构格外平整,机械式自锁,传输压缩空气,传输用于运行电主轴的电力和信号
  1. 放置架
  2. 固定端快换装置
  3. 工具端快换装置
  4. 电主轴

技术亮点:HF150-003 系列电主轴

我们的专有技术 – 您的优势

  • 最高性能:通过独家采用德国本土制造、手工绕线的真空浇注高性能电机,该电主轴得以实现极致的性能与功率表现。
  • 出色的工件质量:电主轴转速高达 26,000 rpm,可选配 14.5 kW 矢量控制电机,特别适合加工各类材料,包括木材、塑料、轻金属或者复合材料。
  • 卓越的生产效率配合极高的精度:这款机械集成式电机解决方案结构极为紧凑,兼具高效生产力与极限刚度。

您有任何疑问?

个人资料
消息