ZBF25-N

波纹管吸盘
ZBF 系列
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 25 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 设计 | 波纹管吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 5.5 [mm] |
| 体积 | 2.6 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 5.98 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 13.44 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 18.54 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 10.79 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 31.39 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 37.28 [N] |
| 重量 | 0.01 [kg] |