ZBF30-N-14F

波纹管吸盘
ZBF 系列
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 30 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 固定螺纹 | G1/4" 内 |
| 设计 | 波纹管吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 7 [mm] |
| 体积 | 6 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 8.44 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 30.31 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 76.03 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 17.36 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 61.41 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 93 [N] |
| 重量 | 0.016 [kg] |
| 尺寸 A | 32 [mm] |
| 尺寸 B | 27.5 [mm] |
| 尺寸 C | 27.5 [mm] |
| 尺寸 D | 29.1 [mm] |
| 尺寸 E | 10 [mm] |
| 尺寸 F | 25 [mm] |
| 尺寸 G | 18.5 [mm] |
| 尺寸 H | 30 [mm] |
| 尺寸 I | 9 [mm] |
| 尺寸 J | 27.5 [mm] |
| 尺寸 K | 10 [mm] |