ZBF30-PU-14M

波纹管吸盘
ZBF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径30 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹G1/4" 外
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程7 [mm]
体积6 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力8.44 [N]
-60 kPa 时的平行提升力30.31 [N]
-90 kPa 时的平行提升力76.03 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力17.36 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力61.41 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力93 [N]
重量0.02 [kg]