ZBF60-S-38F

波纹管吸盘
ZBF 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径60 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
固定螺纹G3/8" 内
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程13.5 [mm]
体积22 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力67.1 [N]
-60 kPa 时的平行提升力125.96 [N]
-90 kPa 时的平行提升力165.99 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力87.7 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力159.51 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力181.88 [N]
重量0.05 [kg]