ZBL40-S-18FB

波纹管吸盘
ZBL 系列
- 直径:10 mm - 50 mm
- 最佳几何形状
- 适用于搬运柔性工件
- 多达 4.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 应用领域
- 包装
- 消费品
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 40 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 固定螺纹 | G1/8" 内 |
| 行程 | 29.5 [mm] |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 13.73 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 35.32 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 1.4 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 3.6 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 红色 |
| 体积 | 27 [cm³] |
| 重量 | 0.022 [kg] |
