ZBL40B-S

波纹管吸盘
ZBL 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于搬运柔性工件
    • 多达 4.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
直径40 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程24.5 [mm]
体积26 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力18.64 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力42.18 [N]
重量0.009 [kg]