ZBU35-PU-14M-M

波纹管吸盘
ZBU 系列
- 最佳几何形状
- 适用于平整和弯曲表面
- 普遍适用
- 2.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 应用领域
- 包装
- 消费品
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 35 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 固定螺纹 | G1/4" 外 |
| 过滤器类型 | 网状过滤器 |
| 设计 | 波纹管吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 行程 | 13.8 [mm] |
| 体积 | 6.2 [cm³] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 22.17 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 41.99 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 56.41 [N] |
| 重量 | 0.012 [kg] |
