ZBU45-PU-18M

波纹管吸盘
ZBU 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 2.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
直径45 [mm]
材质聚氨酯
肖氏硬度60
颜色半透明橙色
固定螺纹G1/8" 外
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度0 ... +60 [°C]
行程19.2 [mm]
体积12.5 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力40.02 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力71.61 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力98.1 [N]
重量0.016 [kg]
波纹管吸盘
吸盘
详情