ZBU55-S-38MB2

波纹管吸盘
ZBU 系列

  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 2.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
直径55 [mm]
材质硅胶
肖氏硬度55
颜色红色
固定螺纹G3/8" 外
设计波纹管吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
行程23.8 [mm]
体积28 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力73.58 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力96.14 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力118.21 [N]
重量0.017 [kg]
波纹管吸盘
吸盘
详情