ZBX55-PU-00-F

波纹管吸盘
ZBX 系列
- 最佳几何形状
- 适用于平整和弯曲表面
- 普遍适用
- 2.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 应用领域
- 包装
- 消费品
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 55 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 过滤器类型 | 盘式过滤器 |
| 设计 | 波纹管吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 行程 | 19.5 [mm] |
| 体积 | 29.5 [cm³] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 74.56 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 99.08 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 119.68 [N] |
| 重量 | 0.022 [kg] |