ZD50-N-M10M

钟形吸盘
ZD 系列
- 直径:30 mm - 90 mm
- 最佳几何形状
- 适用于不规则和弯曲表面
- 安全搬运工件,无振动和冲击
- 应用领域
- 金属
- 木材与复合材料
- 内部物流
技术数据
| 直径 | 50 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 固定螺纹 | M10 外 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 20.99 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 43.75 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 55.13 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 35.02 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 72.99 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 92.02 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 2.14 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 4.46 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 5.62 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 3.57 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 7.44 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 9.38 [kg] |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 体积 | 13.5 [cm³] |
| 重量 | 0.022 [kg] |