ZDF100-PU-M10M

钟形吸盘
ZDF 系列
- 最佳几何形状
- 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
- 吸盘底部有摩擦轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
- 应用领域
- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
技术数据
| 直径 | 100 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 固定螺纹 | M10 外 |
| 设计 | 钟形吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 行程 | 15.7 [mm] |
| 体积 | 94 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 120.66 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 276.64 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 388.48 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 123.61 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 302.15 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 409.08 [N] |
| 重量 | 0.064 [kg] |